TR230-3
Attuatore rotativo, 2 Nm, AC 230 V, 3-punti, 105 s, IP40
- Prezzo di listino
- CHF 167.00
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
- AC 230 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 1 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 1 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Coppia
- 2 Nm
- Tipo di comando
- 3-punti
- Leva per azionamento manuale
- Con leva manuale
- Tempo di corsa (motore)
- 105 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP40
- Temperatura ambiente
- -7...50°C [19...122°F]