SRF24A-S2-5
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54, F05
- Prezzo di listino
- CHF 717.00
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
- 5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 7.5 VA
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 2x SPDT
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Collegamento interruttore ausiliario
- Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Coppia
- 20 Nm
- Tipo di comando
- On/Off
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- In assenza di tensione NC, valvola chiusa (A – AB = 0%)
- Leva per azionamento manuale
- Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
- Tempo di corsa (motore)
- 75 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <20 s
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]