Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore
Desideri aggiungere i raccordi valvola?
Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 32, Filettatura esterna, G 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Dati di progetto: Dati di progetto
Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore
Desideri aggiungere i raccordi valvola?
Guscio isolante per valvola R4.., DN 32
solo per applicazioni non condensanti
Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50
Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 32, Rp 1 1/4", G 2"
Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W