EP125F+MP
Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 125, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 31 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
- Prezzo di listino
- CHF 9’517.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio elettrico
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 2-vie
- V'nom [l/s]
- 31
- Portata regolabile
- 30...100% della V'nom
- Fluido
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Temperatura del fluido
- -10...120°C [14...248°F]
- Pressione di chiusura
- 690 kPa
- Pressione differenziale Δpmax
- 340 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- Equi percentuale
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Tasso di trafilamento A a tenuta
- Raccordo
- Flange
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 9 W
- Assorbimento (tenuta)
- 6 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 12 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Tipo di comando
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Categoria di protezione
- IP54