D7300WL/BAC
valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 300, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali
- Prezzo di listino
- CHF 9’814.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
ZD7300
Componente a T per valvola a farfalla a 3-vie DN 300
Accessorio elettrico
Z-UIC
Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Come installare un attuatore per valvole a farfalla PR
Gruppo valvola a farfalla con attuatore PR comunicativo.
Butterfly valves for control applications
Valvole a farfalla ed attuatori
Le valvole a farfalla con attuatore PR sono la soluzione per alte portate più intelligente, affidabile ed efficiente a livello energetico del mercato HVAC.
How-To: Commissioning 3-way changeover BFV
How-To: Commissioning 3-way control BFV
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 3-vie
- Kvs
- 1700 m³/h
- Fluido
- Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- -10...120°C [14...248°F]
- Pressione di chiusura
- 1200 kPa
- Pressione differenziale Δpmax
- 300 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- 0...100%: forma a S / lineare; 0...60%: equi percentuale
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Tenuta, tasso di trafilamento A
- Raccordo
- Flange
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 40 W
- Assorbimento (tenuta)
- 12 W
- Assorbimento per dimensionamento
- con 24 V 40 VA / con 240 V 104 VA
- Tipo di comando
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- On/Off
- 3-punti
- Ibrido (comunicativo / analogico)
- Categoria di protezione
- IP66/67
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 4X