GRC230G-5
Attuatore rotativo, 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 35 s, IP66/67, F05
- Prezzo di listino
- CHF 941.00
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
HH230-MG
Riscaldamento, con igrostato meccanico
HT230-MG
Riscaldamento, con termostato regolabile
S2A GR
Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo, colore grigio
Prezzo di listino: CHF 123.00
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 6 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 11 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm² (privo di alogeni)
- Coppia
- 40 Nm
- Tipo di comando
- On/Off
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP66/67
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]