EV230A-TPC
Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 40 mm, IP54, Terminali con cavo
Per il comando a 3 punti, osservare le note della scheda tecnica.
- Prezzo di listino
- CHF 1’062.00
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
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 5.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 9.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali con cavo 1 m, 3x 0.75 mm² (Terminale 4 mm²)
- Forza
- 2500 N
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Corsa
- 40 mm
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 40 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- 0...50°C [32...122°F]