DRC24A-5
Attuatore rotativo, Max. 90 Nm (non costante) (non costante), AC/DC 24 V, On/Off, 35 s, IP54, F05
- Prezzo di listino
- CHF 1’140.00
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
- 9 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 12 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Coppia
- Max. 90 Nm (non costante)
- Tipo di comando
- On/Off
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]