Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore
Desideri aggiungere i raccordi valvola?
Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Dati di progetto: Dati di progetto
Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore
Desideri aggiungere i raccordi valvola?
Guscio isolante per valvola R3.., DN 25
solo per applicazioni non condensanti
Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50
Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 25, Rp 1", R 1"
Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W