Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore
Desideri aggiungere i raccordi valvola?
Belimo Energy Manifold, Zone 11, ps 600 kPa, Temperatura del fluido 2...70°C [36...158°F]
Dati di progetto: Dati di progetto
Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore
Desideri aggiungere i raccordi valvola?
Kit valvola di intercettazione, 1" angolato a 90°
Kit valvola di intercettazione per contatore di energia termica, 1" angolato a 90°
Kit valvola di intercettazione per contatore di energia termica, 1" diritto
Kit valvola di intercettazione per contatore di energia termica, 3/4" diritto
Kit valvola di intercettazione per contatore di energia termica, 3/4" angolato a 90°
Quadro per Belimo Energy Manifold, per max. 12 zone
Quadro per Belimo Energy Manifold, per max. 12 zone
Quadro per Belimo Energy Manifold, per max. 11 zone
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP40
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP40
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, IP40
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP40
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40