SBG24
Regolatore di campo per montaggio a parete
- Prezzo di listino
- CHF 219.00
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
- AC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 1 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 1.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali 4 mm²
- Categoria di protezione
- IP40
- Temperatura ambiente
- -20...50°C [-4...122°F]