BKN230-24MP
Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 24 V con presa
- Prezzo di listino
- CHF 272.00
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
BAT72
Dispositivo di intervento termoelettrico con chiave di controllo, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Temperatura esterna al condotto 72°C, Lunghezza della sonda 65 mm
Prezzo di listino: CHF 109.00
Prezzo netto: ...
BAT72/9
Dispositivo di intervento termoelettrico con chiave di controllo, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Temperatura esterna al condotto 72°C, Lunghezza della sonda 90 mm
Prezzo di listino: CHF 108.00
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 230 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 8 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 10 VA
- Tipo di comando
- MP-Bus
- Categoria di protezione
- IP40