CM230-L-150D.2
Attuatore con pala della serranda DN 150, 2 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 58 s, IP54
Multi-confezione 20 pz.
- Prezzo di listino
- CHF 4’400.00
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
- Video sui prodotti
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio meccanico
Z-MA
Magnete di sblocco ingranaggi, per CM.. / CH.. / CM..D..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 148.00
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
How to install a CM..D actuator with damper blade
Motorizzate con un attuatore interno compatto CM..D si integrano facilmente e velocemente nella rete di ventilazione facendo risparmiare spazio.
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 1.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 3 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Coppia
- 2 Nm
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Leva per azionamento manuale
- Con magnete
- Angolo di rotazione
- 70
- Tempo di corsa (motore)
- 58 s / 70°
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]