HRY24-SR
Attuatore rotativo per valvole a sfera, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, IP40
- Prezzo di listino
- CHF 421.00
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
- 2.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 4 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Coppia
- 10 Nm
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Leva per azionamento manuale
- Sblocco ingranaggi temporaneo e permanente con manopola rotativa sul corpo
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP40
- Temperatura ambiente
- 0...50°C [32...122°F]