SN2-C7/300
Contatti ausiliari 2x SPDT Lunghezza cavo 3 m
Ai fini del montaggio è necessaria una staffa ZSN-B o ZSN-BF
- Prezzo di listino
- CHF 145.00
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
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 2x SPDT
- Collegamento interruttore ausiliario
- Cavo 3 m, 6 x 0.75 mm²
- Categoria di protezione
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]