S1A
Contatti ausiliari 1x SPDT aggiuntivo
- Prezzo di listino
- CHF 81.40
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
- Video sui prodotti
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio meccanico
Z-SPA
Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base inferiore su xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 144.00
Video sui prodotti
How-To: S2A / S1A auxiliary switch
Dettagli
Specifiche
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 1x SPDT
- Collegamento interruttore ausiliario
- Cavo 1 m, 3 x 0.75 mm²
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]