VRU-M1-BAC-RE
Versione retrofit VAV-Universal con sensore Δp integrato per le aree di comfort e l'aria contaminata. Può essere combinato con un attuatore per serranda adatto per l'applicazione VAV/pressione nei condotti. Campo di applicazione: applicazioni di retrofit in sistemi HVAC
VRU-M1R-BAC-RE
Versione retrofit VAV-Universal con sensore Δp integrato per le aree di comfort e l'aria contaminata. Può essere combinato con un attuatore per serranda adatto per l'applicazione di pressione ambiente. Campo di applicazione: applicazioni di retrofit in sistemi HVAC
NM24A-VST-RE
Attuatore rotativo per VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NMV-D3-RE
Versione retrofit dell'unità VAV-Compact – con regolatore VAV, sensore Δp dinamico e attuatore per serranda, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo di applicazione: unità VAV nelle applicazioni per il comfort
Applicazione: VAV/CAV, controllo di posizione
NMV-D3-RE2-SET
Kit di RetroFIT+ VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm per velocità aria 6 e 12 m/s AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-Bus, contatti incl. sensore di pressione diff., tubo 6 mm
Dati di progetto: Dati di progetto