SVL230A-RE
Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 1500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 50 mm, IP54, Terminali
Per il comando a 3 punti, osservare le note della scheda tecnica.
- Prezzo di listino
- CHF 1’338.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
ZRV-303
Anello distanziatore per Johnson Control, corsa 50 mm
Accessorio elettrico
Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.
With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 3.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 6.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali 4 mm² (cavo ø4...10 mm)
- Forza
- 1500 N
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Corsa
- 50 mm
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 50 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2