22RTM-19-1
Sensore ambiente di CO₂ / umidità / temperatura attivo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, LED, PC, bianco, RAL 9003
Parti incluse: viti
Questo prodotto è disponibile anche con logo personalizzato sul lato frontale.
Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
- Prezzo di listino
- CHF 327.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
Sensori ambiente - Progettati in Svizzera
Know-how specializzato e "qualità svizzera" per un ambiente confortevole. Guardate le persone dietro ai sensori ambiente Belimo.
Configuring the CO2 Indicator LED
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Belimo Sensor Range 2024
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
-
- CO₂
- Temperatura
- Umidità
- Segnale di uscita
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Campo di misura CO₂
- Impostazione di base: 0...2000 ppm
- Campo di misura umidità
- Impostazione di base: 0...100% umidità relativa
- Campo di misura temperatura
- 0...50°C [32...122°F]
- Comunicazione
- MP-Bus
- Voltaggio uscita [Range]
-
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Resistenza minima 5 kΩ (Modello 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Resistenza minima 5 kΩ (Modello 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Resistenza minima 5 kΩ (Modello 22RTM-19-1) - Nota contatto segnale di uscita attivo
- Output 0...5 V, 0...10 V (impostazione di fabbrica), 2...10 V selezionabile via NFC
- Modello display
- LED