22PE-1UH
Contatore di energia termica, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h
Parti incluse: copertura per modulo di collegamento RJ con morsetto, pozzetto, guscio di isolamento
Scelta del giusto misuratore di calore
Per saperne di più
- Prezzo di listino
- CHF 1’897.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
A-22PE-A08
Pozzetto Acciaio inossidabile, 80 mm, G 1/2", SW27
A-22PEM-A02
Guscio isolante per contatore di energia termica, DN 32...50
solo per applicazioni non condensanti
A-22PEM-A04
Copertura per il modulo di connessione RJ con morsetto
EXT-EF-50D
Raccordi, DN 50, Rp 2", G 2 1/2", Set di 2 pz.
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
Gateway e moduli di campo
Sostituzione moduli sensore
R-22PE-0UH
Modulo sensore contatore di energia termica DN 50
Belimo Sensor Range 2024
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Valori misurati
-
- Portata
- Temperatura
- Segnale di uscita
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Portata qp
- 15
- Comunicazione
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Cloud
- Voltaggio uscita [Range]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Fluido
- Water, water with glycol up to max. 60% vol.
- Dimensione valvola
- 50 mm
- Dimensione valvola
- 2 inch