SH230A200
Attuatore Lineare, 450 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 200 mm, IP54
- Prezzo di listino
- CHF 298.00
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
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 3 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.6 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 7 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Forza
- 450 N
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Direzione del movimento del motore
- selezionabile con switch 0 (esteso) / 1 (retratto)
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Corsa
- 200 mm
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 100 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]