GM230A
Attuatore rotativo, 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 150 s, IP54
- Prezzo di listino
- CHF 454.00
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
KG10A
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10
Prezzo di listino: CHF 25.20
Prezzo netto: ...
KH10
Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø14...25 mm
Prezzo di listino: CHF 37.20
Prezzo netto: ...
Z-ARS230
Meccanismo antirotazione, 230 mm, per LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 78.00
Prezzo netto: ...
Z-PI
Indicatore di posizione, per LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 70.00
Prezzo netto: ...
ZG-GMA
Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano
Prezzo di listino: CHF 104.00
Prezzo netto: ...
Accessorio elettrico
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 9 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Coppia
- 40 Nm
- Tipo di comando
- On/Off
- Direzione del movimento del motore
- selezionabile con selettore, in posizione 0 (rotazione anti-oraria) / 1 (rotazione oraria)
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Angolo di rotazione
- 95
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale reversibile 12...26.7 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]