LH24A60
Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 60 mm, IP54
- Prezzo di listino
- CHF 191.00
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
- 0.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 3 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Forza
- 150 N
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Direzione del movimento del motore
- selezionabile con switch 0 (esteso) / 1 (retratto)
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Corsa
- 60 mm
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 100 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]