SKM230-T-B12.1
Modulo di alimentazione per attuatore rotativo CM..K.., AC 230 V, On/Off, IP40, Terminali
Multi-confezione 10 pz.
- Prezzo di listino
- CHF 2’370.00
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
- AC 230 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 16 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 24 VA
- Categoria di protezione
- IP40
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]