Z-UIC
Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V
- Prezzo di listino
- CHF 340.00
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
- Terminali Filo 1.5 mm² Cu o cavi 1.0 mm² Cu (diametro cavo 5...9.5 mm, a 4 fili)
- Categoria di protezione
- IP66
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]