TRF24-SR-O
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42
- Prezzo di listino
- CHF 372.00
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
- 1 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 4 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Coppia
- 2.5 Nm
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Direzione del movimento del motore
- Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- In assenza di tensione NO, valvola aperta (A – AB = 100%)
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <25 s
- Categoria di protezione
- IP42
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]