TRF230-O
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 2.5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, IP42
- Prezzo di listino
- CHF 285.00
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
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Coppia
- 2.5 Nm
- Tipo di comando
- On/Off
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- In assenza di tensione NO, valvola aperta (A – AB = 100%)
- Tempo di corsa (motore)
- 75 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <75 s
- Categoria di protezione
- IP42
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]