SRF24A-SR-O
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
- Prezzo di listino
- CHF 574.00
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
- 5.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 3 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 8.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Coppia
- 20 Nm
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Direzione del movimento del motore
- Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- In assenza di tensione NO, valvola aperta (A – AB = 100%)
- Leva per azionamento manuale
- Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <20 s
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]