GR24A-MP-5
Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05
- Prezzo di listino
- CHF 737.00
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
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Prezzo di listino: CHF 678.00
Prezzo netto: ...
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
Prezzo di listino: CHF 108.00
Prezzo netto: ...
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Prezzo di listino: CHF 36.10
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 4 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 7 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Coppia
- 40 Nm
- Tipo di comando
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Tempo di rotazione motore variabile
- 75...270 s
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]