CQK24A-MPL-T
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Terminali
- Prezzo di listino
- CHF 190.00
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
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Prezzo di listino: CHF 658.00
Prezzo netto: ...
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Prezzo di listino: CHF 35.00
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 3.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali 2.5 mm² (cavo ø6.3...6.8 mm, 3 fili)
- Coppia
- 1 Nm
- Tipo di comando
- MP-Bus
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- Fisso disalimentato chiuso (battuta NC = 0%)
- Leva per azionamento manuale
- Con attuatore (estratto)
- Tempo di corsa (motore)
- 75 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- 60 s
- Categoria di protezione
- IP40
- Temperatura ambiente
- 5...40°C [41...104°F]