CQ24A-SZ-T
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40, Terminali
- Prezzo di listino
- CHF 121.00
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
- 0.3 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.3 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 0.6 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali 1.5 mm² (cavo ø6.3...6.8 mm, 4 fili)
- Coppia
- 1 Nm
- Tipo di comando
- DC 0.5...10 V
- Leva per azionamento manuale
- Con attuatore (estratto)
- Tempo di corsa (motore)
- 75 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP40
- Temperatura ambiente
- 5...40°C [41...104°F]