LMV-D3-MOD
Unità VAV-Compact – con regolatore VAV, sensore Δp dinamico e attuatore per serranda, 5 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo di applicazione: unità VAV nelle applicazioni per il comfort
Applicazione: VAV/CAV, controllo di posizione
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 4 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Coppia
- 5 Nm
- Tipo di comando
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Ibrido (comunicativo / analogico)
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Angolo di rotazione
- 95
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 6...20 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- 0...50°C [32...122°F]