CH230-L100.2
Attuatore Lineare, 125 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 380 s, Corsa 100 mm, IP54
Multi-confezione 20 pz.
CH230-L60.2
Attuatore Lineare, 125 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 380 s, Corsa 60 mm, IP54
Multi-confezione 20 pz.
CH24-L100.2
Attuatore Lineare, 125 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 380 s, Corsa 100 mm, IP54
Multi-confezione 20 pz.
CH24-L60.2
Attuatore Lineare, 125 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 380 s, Corsa 60 mm, IP54
Multi-confezione 20 pz.
CH24-SR-L100.2
Attuatore Lineare, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Corsa 100 mm, IP54
Multi-confezione 20 pz.
CH24-SR-L60.2
Attuatore Lineare, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Corsa 60 mm, IP54
Multi-confezione 20 pz.
CH24-SR-R100.2
Attuatore Lineare, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Corsa 100 mm, IP54
Multi-confezione 20 pz.
CH24-SR-R60.2
Attuatore Lineare, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Corsa 60 mm, IP54
Multi-confezione 20 pz.
LH230A100
Attuatore Lineare, 150 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 100 mm, IP54
LH230A200
Attuatore Lineare, 150 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 200 mm, IP54
LH230A300
Attuatore Lineare, 150 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 300 mm, IP54
LH230A60
Attuatore Lineare, 150 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 60 mm, IP54
LH230ASR100
Attuatore Lineare, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 100 mm, IP54
LH230ASR200
Attuatore Lineare, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 200 mm, IP54
LH24A-MOD200
Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 200 mm, IP54
LH24A-MP100
Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 100 mm, IP54
LH24A-MP100-TP
Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 100 mm, IP54, Terminali
LH24A-MP200
Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 200 mm, IP54
LH24A-MP200-TP
Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 200 mm, IP54, Terminali
LH24A-MP300
Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 300 mm, IP54
Dati di progetto: Dati di progetto