NM230P-S
Attuatore rotativo (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1x SPDT, IP66/67
- Prezzo di listino
- CHF 564.00
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
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.6 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 5.5 VA
- Contatti ausiliari
- 1x SPDT
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm² (privo di alogeni)
- Collegamento interruttore ausiliario
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm² (privo di alogeni)
- Coppia
- 10 Nm
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Direzione del movimento del motore
- selezionabile con selettore, in posizione 0 (rotazione anti-oraria) / 1 (rotazione oraria)
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Angolo di rotazione
- 95
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 10...20 mm
- Categoria di protezione
- IP66/67
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]