LMC230A-F
Attuatore rotativo a corsa veloce, 5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, Perno quadro 8x8 mm, IP54
- Prezzo di listino
- CHF 187.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
AV6-20
Estensione perno 170 mm ø10 mm per perni serranda tondi ø6...16 mm
K5A
Morsetto per perno, per perni serranda con L 13...30 mm, range morsetto ø8...12 mm, incl. meccanismo antirotazione di 180 mm e 2 viti
Z-ARS180
Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.
Z-PI
Indicatore di posizione, per LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF10-LMA
Inserto perno, 10x10 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF12-LMA
Inserto perno, 12x12 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF8-LMA
Inserto perno, 8x8 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZFRL10-LMA
Inserto perno, 10x10 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZFRL12-LMA
Inserto perno, 12x12 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZFRL8-LMA
Inserto perno, 8x8 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.
Accessorio elettrico
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 4 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Coppia
- 5 Nm
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Direzione del movimento del motore
- selezionabile con selettore, in posizione 0 (rotazione anti-oraria) / 1 (rotazione oraria)
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Angolo di rotazione
- 95
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 90°
- Interfaccia meccanica
- Perno quadro 8x8 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]