TF24-S
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 1x SPDT, IP42
- Prezzo di listino
- CHF 278.00
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
AV6-20
Estensione perno 170 mm ø10 mm per perni serranda tondi ø6...16 mm
Prezzo di listino: CHF 61.10
Prezzo netto: ...
KG10A
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10
Prezzo di listino: CHF 25.20
Prezzo netto: ...
KG8
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8
Prezzo di listino: CHF 21.50
Prezzo netto: ...
KH8
Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø10...18 mm
Prezzo di listino: CHF 20.80
Prezzo netto: ...
Z-ARS180
Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 76.00
Prezzo netto: ...
ZG-TF1
Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale
Prezzo di listino: CHF 127.00
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
- 5 VA
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 1x SPDT
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Collegamento interruttore ausiliario
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Coppia
- 2.5 Nm
- Tipo di comando
- On/Off
- Direzione del movimento del motore
- selezionabile dal montaggio Sx/Dx
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
- Leva per azionamento manuale
- No
- Angolo di rotazione
- 95
- Tempo di corsa (motore)
- 75 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <25 s
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 6...12.7 mm
- Categoria di protezione
- IP42
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]