SF24A-VST
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza per VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio elettrico
VRU-D3-BAC
VAV-Universal – soluzione modulare per VAV/controllo della pressione nei condotti con sensore Δp dinamico, abbinabile all'attuatore per serrande VST esterno.
Campo di applicazione: unità VAV o serrande di regolazione nei sistemi di ventilazione per il comfort
VRU-M1-BAC
VAV-Universal, soluzione di controllo modulare con sensore Δp integrato per fluidi contaminati. Può essere combinato con un attuatore per serranda adatto per l'applicazione VAV/pressione nei condotti. Campo di applicazione: sistemi tecnici per l'edilizia, sistemi HVAC
VRU-M1R-BAC
VAV-Universal, soluzione di controllo modulare con sensore Δp integrato per fluidi contaminati. Può essere combinato con un attuatore per serranda adatto per l'applicazione di pressione ambiente. Campo di applicazione: sistemi tecnici per l'edilizia, sistemi HVAC
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 8.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 3.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 11 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 0.5 m con connettore VST
- Coppia
- 20 Nm
- Tipo di comando
- Modulante
- Leva per azionamento manuale
- Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
- Angolo di rotazione
- 95
- Tempo di corsa (motore)
- 120 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <20 s
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 10...25.4 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]