- Produits (129)
- Produits de fin de série (0)
- Documents (0)
- Renseignements généraux (0)
F680VIC+JRXUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 3", 2 voies, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 440
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
F680VIC+JRXUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 3", 2 voies, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 440
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
F7100-150SHP+JRBUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 4", 3 voies, Classe ANSI 150, Cv 451
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
F7100-150SHP+JRBUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 4", 3 voies, Classe ANSI 150, Cv 451
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
F7100-150SHP+JRXUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 4", 3 voies, Classe ANSI 150, Cv 451
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
F7100-150SHP+JRXUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 4", 3 voies, Classe ANSI 150, Cv 451
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
F7100L+JRBUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 4", 3 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 798
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
F7100L+JRBUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 4", 3 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 798
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
F7100L+JRXUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 4", 3 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 798
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
F7100L+JRXUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 4", 3 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 798
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
F7100VIC+JRBUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 4", 3 voies, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 820
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
F7100VIC+JRBUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 4", 3 voies, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 820
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
F7100VIC+JRXUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 4", 3 voies, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 820
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
F7100VIC+JRXUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 4", 3 voies, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 820
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
F7125L+JRBUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 5", 3 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 1140
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
F7125L+JRBUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 5", 3 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 1140
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
F7125L+JRXUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 5", 3 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 1140
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
F7125L+JRXUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 5", 3 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 1140
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
F7150L+JRBUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 6", 3 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 2055
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
F7150L+JRBUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 6", 3 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 2055
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
Données de conception: Données de conception