- Produits (129)
- Produits de fin de série (0)
- Documents (0)
- Renseignements généraux (0)
F665-150SHP+JRXUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 2 1/2", 2 voies, Classe ANSI 150, Cv 146
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
F665-150SHP+JRXUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 2 1/2", 2 voies, Classe ANSI 150, Cv 146
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
F665-300SHP+JRBUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 2 1/2", 2 voies, Classe ANSI 300, Cv 146
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
F665-300SHP+JRBUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 2 1/2", 2 voies, Classe ANSI 300, Cv 146
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
F665-300SHP+JRXUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 2 1/2", 2 voies, Classe ANSI 300, Cv 146
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
F665-300SHP+JRXUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 2 1/2", 2 voies, Classe ANSI 300, Cv 146
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
F665VIC+JRBUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 2 1/2", 2 voies, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 260
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
F665VIC+JRBUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 2 1/2", 2 voies, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 260
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
F665VIC+JRXUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 2 1/2", 2 voies, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 260
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
F665VIC+JRXUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 2 1/2", 2 voies, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 260
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
F680-150SHP+JRBUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 3", 2 voies, Classe ANSI 150, Cv 228
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
F680-150SHP+JRBUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 3", 2 voies, Classe ANSI 150, Cv 228
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
F680-150SHP+JRXUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 3", 2 voies, Classe ANSI 150, Cv 228
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
F680-150SHP+JRXUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 3", 2 voies, Classe ANSI 150, Cv 228
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
F680-300SHP+JRBUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 3", 2 voies, Classe ANSI 300, Cv 228
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
F680-300SHP+JRBUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 3", 2 voies, Classe ANSI 300, Cv 228
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
F680-300SHP+JRXUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 3", 2 voies, Classe ANSI 300, Cv 228
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
F680-300SHP+JRXUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 3", 2 voies, Classe ANSI 300, Cv 228
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
F680VIC+JRBUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 3", 2 voies, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 440
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
F680VIC+JRBUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 3", 2 voies, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 440
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
Données de conception: Données de conception