- Total configur�
- C$524.00
ZONE220N-35+ZONE24NC
Robinet de réglage par zone (ZV), 3/4", 2 voies, Cv 3.5
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 24 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$524.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
Options
Détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Style
- 2 voies
- Cv
- 3.5
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 50% de glycol
- Température du fluide
- 32...212 °F [0...100°C]
- Pression nominale du corps
- 300 psi
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 0.75" [20]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 6.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 7 VA
- Type de commande
- Tout ou rien
- Catégorie de protection
- IP20
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 1
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 1
Téléchargements