- Total configur�
- C$528.00
ZONE215S-35+ZONE230NO-S
Robinet de réglage par zone (ZV), 1/2", 2 voies, Cv 3.5
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 230 V, Tout ou rien, 1x SPST
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$528.00
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
- 3.5
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 50% de glycol
- Température du fluide
- 32...212 °F [0...100°C]
- Pression nominale du corps
- 300 psi
- Raccord d'extrémité
- Enfichable
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 0.5" [15]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC 230 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 6.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 7 VA
- Contacts auxiliaires
- 1x SPST
- Type de commande
- Tout ou rien
- Catégorie de protection
- IP20
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 1
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 1
Téléchargements