- Total configur�
- C$1,265.00
ZG-JSLA+NFX24
- Prix courant
- C$1,265.00
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
- 6 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 2.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 8.5 VA
- Couple
- 10 Nm [90 in-lb]
- Type de commande
- Tout ou rien
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable par montage antihoraire/horaire
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Réversible avec montage horaire/antihoraire
- Surpassement manuel
- Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
- Angle de rotation
- 95
- Durée de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <20 s
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Accessoire mécanique
AV8-25
Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour arbre de registre ø8...22.7 mm
K7-2
Bride d'entraînement réservible, pour montage central, pour arbres de registre ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm
KH-AFB
Bras de levier de servomoteur, pour axes 3/4 po, plage de serrage ø10...22 mm, Largeur fente de 8.2 mm
KH10
Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø14...25 mm
KH12
Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, pour ø1.05 po
KH8
Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø10...18 mm
SH8
Tige-poussoir pour joint à rotule KG6 et KG8 (36” L, 5/16” diameter).
ZG-AFB
Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat ou sur le coté
ZG-JSL
Nécessaire d'accouplement, Tringlerie RetroFIT+ de l'arbre intermédiaire avec servomoteurs rotatifs Belimo
ZS-260
Boîtier antidéflagrant, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), pour les servomoteurs séries NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F..
ZS-300
Boîtier extérieur, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)
ZS-300-5
Boîtier extérieur, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)
Accessoire électrique
Outils
PS-100
Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur