- Total configur�
- C$1,099.00
ZG-JSLA+AMX24-3-T
- Prix courant
- C$1,099.00
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
- 0.2 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 5.5 VA
- Couple
- 20 Nm [180 in-lb]
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Surpassement manuel
- Bouton poussoir externe
- Angle de rotation
- 95
- Durée de course (moteur)
- 90 s / 90°
- Plage de durée de course (moteur)
- 90 or 150 s
- Catégorie de protection
- IP20
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 1
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 1
Accessoire mécanique
AH-GMA
Bras de levier de servomoteur pour noix d’entraînement standard
AV8-25
Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour arbre de registre ø8...22.7 mm
K-SA
Bride d'entraînement réservible pour SM..A, NKQ..A, NMQ..A, plage de serrage ø10...20 mm
ZG-JSL
Nécessaire d'accouplement, Tringlerie RetroFIT+ de l'arbre intermédiaire avec servomoteurs rotatifs Belimo
ZG-NMA
Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat
ZS-260
Boîtier antidéflagrant, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), pour les servomoteurs séries NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F..
ZS-300
Boîtier extérieur, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)
ZS-300-5
Boîtier extérieur, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)
ZS-T
<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>