- Total configur�
- C$1,060.00
Z2075QPT-G+CQB24-3
ZoneTight™ (PIQCV), 3/4", 2 voies, GPM 9
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$1,060.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Vidéos des produits
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Style
- 2 voies
- Débit
- 9
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression différentielle
- 5...50 psi
- Pression nominale du corps
- 360 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 0.75" [20]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 0.3 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.2 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 0.6 VA
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Catégorie de protection
- IP40
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements
Vidéos des produits
Introduction to the PIQCV, Pressure Independent Zone Valve
The ZoneTight Difference
Belimo - Robinet de réglage par zone indépendant de la pression PIQCV
Accessoires
Accessoire mécanique
ZCQB-W
Couvercle de boîtier CQ pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC, Couleur : blanc (RAL 9010)
Prix courant: C$42.00
Votre prix: ...