- Total configur�
- C$409.00
Z2050QPF-F+CQKB24-LL
ZoneTight™ (QCV), 1/2", 2 voies, Cv 1.4
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, Tout ou rien, Normalement ouvert, sûreté intégrée en position ouverte
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$409.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Style
- 2 voies
- Cv
- 1.4
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- 250 psi
- Pression différentielle Δpmax
- 40 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage
- Raccord d'extrémité
- Insertion à la force
- Garniture
- Laiton chromé
- Dimensions du robinet
- 0.5" [15]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 2.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Type de commande
- Tout ou rien
- Catégorie de protection
- IP40
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Accessoire mécanique
FO15010
Orifice de débit, 1/2" pour 1.0 GPM, pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC
FO15025
Orifice de débit, 1/2" pour 2.5 GPM, pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC
FO15055
Orifice de débit, 1/2" pour 5.5 GPM, pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC
FO20100
Orifice de débit, 3/4" pour 10,0 GPM, pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC
FO25210
Orifice de débit, 1", pour 21.0 gpm
pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC
ZCQB-FL
Régleur de débit manuel, pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC
ZCQB-W
Couvercle de boîtier CQ pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC, Couleur : blanc (RAL 9010)