- Total configur�
- C$575.00
UHB24Y-SR-L
Servomoteur linéaire, 50 N, AC/DC 24 V, Modulant, 122 s, Course 60 mm, IP20
- Prix courant
- C$575.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 1.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 2.5 VA
- Connexion d'alimentation / de commande
- Fiche de connexion (Prise de raccordement côté câble non compris dans la livraison)
- Fiche de connexion
- Molex Mini-Fit Jr. 39303045
- Force
- 50 N
- Type de commande
- Modulant
- Sens du mouvement du moteur
- rotation antihoraire
- Surpassement manuel
- Non
- Course
- 60 mm
- Durée de course (moteur)
- 122 s / 100 mm
- Catégorie de protection
- IP20
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 1
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 1
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements