- Total configur�
- C$509.00
UHB230Y-L
Servomoteur linéaire, 50 N, AC 100...240 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 122 s, Course 60 mm, IP20
- Prix courant
- C$509.00
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
- AC 100...240 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 2 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 1.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 4.5 VA
- Connexion d'alimentation / de commande
- Fiche de connexion (Prise de raccordement côté câble non compris dans la livraison)
- Fiche de connexion
- Molex Mini-Fit Jr. 39303035
- Force
- 50 N
- Type de commande
-
- Tout ou rien
- À virgule flottante/3 points
- Sens du mouvement du moteur
- par installation électrique
- Surpassement manuel
- Non
- Course
- 60 mm
- Durée de course (moteur)
- 122 s / 100 mm
- Catégorie de protection
- IP20
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 1
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 1
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements