- Total configur�
- C$834.00
NMX120-SR
Configurable
Servomoteur de registre, 10 Nm [90 in-lb], Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, Modulant, 2...10 V
- Prix courant
- C$834.00
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
- AC 100...240 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 3.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 1 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 6.5 VA
- Couple
- 10 Nm [90 in-lb]
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Surpassement manuel
- Bouton poussoir externe
- Angle de rotation
- 95
- Durée de course (moteur)
- 95 s / 90°
- Plage de durée de course (moteur)
- 45, 60, 150 s
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
AV8-25
Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour arbre de registre ø8...22.7 mm
Prix courant: C$134.00
Votre prix: ...
K-NA
Bride d'entraînement réservible pour NM..A, LMQ..A, plage de serrage ø8...20 mm
Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...
ZG-JSL
Nécessaire d'accouplement, Tringlerie RetroFIT+ de l'arbre intermédiaire avec servomoteurs rotatifs Belimo
Prix courant: C$540.00
Votre prix: ...
ZG-NMA
Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat
Prix courant: C$140.00
Votre prix: ...