- Total configur�
- C$3,153.00
FGVL+EVB24-3
Tringlerie de robinet à soupape bridé universel actionné par servomoteur EV, RV et AVK
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$3,153.00
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
- 3.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 6 VA
- Force
- 560 lbf [2500 N]
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Surpassement manuel
- Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
- Course
- 32 / 50 mm
- Durée de course (moteur)
- 90 s /
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements