- Total configur�
- C$43,461.00
F7400HD+SY8-110
Robinet à papillon (BFV), 16", 3 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 16388
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 120 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 2x SPDT
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$43,461.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Classe ANSI
- Consistent with 125
- Style
- 3 voies
- Cv
- 16388
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Linéaire
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Dimensions du robinet
- 16" [400]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC 120 V
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 504 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Catégorie de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
Téléchargements
Accessoires
Accessoire électrique
EXT-NSV-B05-120
Pile de secours, pour servomoteur de la série SY7...12
Prix courant: C$17,080.00
Votre prix: ...
HOA-120V
Sectionneur local pour servomoteur de la série SY4...12, 120 V c.a., tout ou rien
Prix courant: C$1,740.00
Votre prix: ...